??
Selección de modelo CAD
K0780.52101X50
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0780 - Palancas de sujeción con pieza de presión
Lista de materiales
K0780.52101X50
BESTKIPP
Referencia
K0780.52101X50
MATERIAL
Material
Punta de acero
AUSF
Versión
Con punta
FORM
Forma
E
GR
Tamaño
2
X
Rosca exterior
M10 mm
D
Diámetro
13.5 mm
D1
Diámetro
18 mm
D2
Diámetro
19.5 mm
D3
Diámetro
7.0 mm
H
Altura
28.5 mm
H1
Altura
6.5 mm
H2
Altura
17.5 mm
H3
Altura
41.5 mm
H4
Altura
45.5 mm
A
Separación
65 mm
A1
Longitud
75 mm
B
Anchura
9.5 mm
ZZ
Número de dientes
20 mm
L
Longitud del tornillo
50.0 mm
L1
Longitud
1.5 mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Poids
0.0601 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245312368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions